선형 갠트리 YXCL
수직 방향의 2차원 동작. Y 방향에서 최대 3000mm의 매우 긴 스트로크에서도 우수한 기계적 강성으로 인해 안전하고 정확하게 작동합니다. Handling Guide Online을 통해 불과 3단계로 구성 및 주문을 완료할 수 있습니다!
- 케이블 및 호스 가이드를 위한 에너지 가이드 체인과 적합한 모터 및 서보 드라이브 패키지를 포함하여 바로 설치 가능한 전체 시스템
- 수직 작동 공간에서 2D 동작용
- Y 및 Z 방향으로 조정 가능한 스트로크로 인한 유연한 작업 공간
- 톱니 벨트 축 및 스핀들 축을 기반으로 한 직렬 기구 드라이브 컨셉
- 수직 축 선택 가능 - 공압 또는 전기
- 높은 기계적 강성 및 견고한 구조
- 갠트리 스트로크가 길고 하중이 무거울 때 이상적
- 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다