위치 전송기 SDAC-MHS

위치 트랜스미터와 프로그래밍 가능한 실린더 스위치, C자형 슬롯용 전환 출력부 2개가 하나의 장치에 포함되어 있어 공간이 협소한 곳에 이상적입니다. 프로그래밍이 가능하고 IO-Link®가 적용되어 있습니다.
  • 측정 원리: 자기 홀
  • 감지 범위 최대 35mm
  • IO-Link, 프로그래밍 가능한 스위칭 출력 2개
  • 아날로그 출력 0 ... 10 V
  • 매우 작은 디자인으로 그리퍼, 콤팩트 실린더 및 설치 공간이 제한된 모든 응용 분야에 특히 적합
  • LED 상태 디스플레이
  • 케이블 길이 0.3, 2.5m
  • 원형 홈에 적합