압력 게이지
홈
제품
압축 공기 준비
압력 게이지
MA
압력계 MA
디스플레이 범위가 최대 16bar 또는 230psi인 전면 패널 또는 라인 설치를 위한 DIN EN 837-1에 따른 압력계.
EN 837-1를 기반으로 한 모델, 적색-녹색 범위 이용 가능
R-나사, G-나사 또는 미터 나사, 플러그인 커넥터를 통한 공압 연결
표시 단위 바, psi, MPa
Downloads
제품 정보