압력 센서 SPAE

극도로 작고, 극도로 가벼우며, 극도로 편리합니다: 압력 전송기 SPAE는 −1 ... 0 및 0 ... 10 bar의 여과된 압축 공기의 압력 수준을 모니터링합니다. 픽 앤 플레이스에서 진공 모니터링 또는 공압 애플리케이션에서 압력 모니터링에 이상적입니다.
  • 압저항식 압력 측정 셀이 있는 전자식 압력 센서, 신호 처리 기능 탑재, 압력을 숫자식 백분율로 표시, 조작 키 및 스위칭 출력부, PNP/NPN 전환 가능
  • 최소 및 최대 측정값 표시
  • 입력한 모든 매개변수를 다른 SPAE에 전송할 수 있습니다(복제기 기능)
  • 통신 인터페이스 IO-Link
  • 압력 모니터링을 통한 지속 가능한 작동