반경 그리퍼 HERC
전기식 방사형 그리퍼 HERC는 최대 180°까지의 방사형 그리핑 동작에 대해 간단하고 경제적인 솔루션을 제공합니다. 공압 방식보다 전기식 솔루션을 선호하는 간단한 픽 앤 플레이스 작업에 이상적입니다. 자동화 분야의 전기화 추세에 최적입니다.
- 방사형 180° 방향의 집어 올리기 동작 및 좁은 공간에서의 부품 이동에 이상적
- 플러그 앤 워크: I/O 인터페이스가 통합된 컨트롤러로 비용과 연결 작업을 절감합니다
- 상폐 접점을 위한 간단한 IO 제어
- 수동으로 조절 가능한 그립력은 4 단계별로 조절 가능하여 다양한 작업물에 맞춰 조정할 수 있습니다
- 정밀하고 내구성이 있는 볼 가이드
- 다양한 고정 및 장착 방법
- 리튬 이온 배터리 생산을 위한 생산 설비에 권장됨, F1A
- 식품 등급 그리스 NSFH1
- 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포 괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다