회전/리프팅 모듈 EHMB

고도의 동적 속성 및 초소형: 완전한 핸들링 유닛 EHMB는 회전 및 선형 동작을 결합합니다. 두 동작을 서로 독립적으로 포지셔닝할 수 있습니다. 예를 들어 1kg의 하중을 단 0.25초 만에 180  회전할 수 있으며 최대 유효 하중은 8kg입니다.
  • 전체: 결합되어 있으며 구성할 수 있는 회전-스트로크 동작
  • 동적이며 유연하고 경제적: 선형 동작을 위한 모듈식 드라이브 컨셉트로
  • 내경이 큰 중공 축에 의해 단순하고 편리하며 안전: 에너지 공급 라인의 배선
  • 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다