로터리 모듈 ERMB
자유롭게 위치를 결정할 수 있는 전동 회전 드라이브 모듈 ERMB는 역동적이고 유연한 회전이 가능합니다. 단 하나의 회전축으로 360°를 초과하는 임의의 회전 각도를 구현하며 소형 NC로 제어되는 "스탠드얼론" 버전의 회전 테이블로도 사용할 수 있습니다.
- 톱니 벨트가 장착된 전기기계식 회전 모듈
- 컴팩트한 타입
- 모든 면 장착 인터페이스
- 안정적인 출력축 베어링
- 제한되지 않고 유연한 회전각
- 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다