소프트 스타트/고속 배기 밸브 MS-SV
홈
제품
압축 공기 준비
온 오프 밸브 및 소프트 스타트 밸브
Piston
소프트 스타트/고속 배기 밸브 MS-SV
MS6N-SV
소프트 스타트/급속 배기 밸브 MS6N-SV
당사의 소프트 스타트/고속 배기 밸브 MS6-SV는 비상 정지 상황에서 임계적 부품의 공급을 신속하게 차단합니다. 그 후에는 시스템이 정상적으로 안전하게 기동됩니다.
NPT 연결 나사산 있음
안전 기능 포함
빠르고 안전하게 감압하고 부드럽게 가압하기 위하여
설정 가능 압력 구축 시간
설정 가능 스위치 통과 압력
전원 전압 24V DC
표준 공칭 유량 <=6.500 l/min, 그리드 치수 62 mm
Downloads
MS-SV-NPT_EN.PDF