고정 카트리지 장착 표준형 실린더 DSBC-C
피스톤 로드용 클램핑 장치가 있는 ISO 15552에 따른 표준 기반 프로파일 실린더. 다양한 고정 방식. 이 제품은 법으로 정한 최소 요건에 부합하는 추가 조치가 없으면 안전 관련 컨트롤러 부품으로 적합하지 않습니다.
- 모든 임의의 위치에 피스톤 로드 고정 가능
- 부하의 변화나 작동 압력의 동요 또는 누설 시에도 오랜 시간 동안 피스톤 로드 고정
- ISO 15552에 따른 설치 구멍 패턴
- 암나사 또는 수나사가 있는 피스톤 로드
- 위치 인식용