변위 엔코더 장착 표준 실린더 DNCI

고정식 또는 조정 가능한 쿠션 및 비접촉 측정 방식의 변위 엔코더포함 표준 프로파일 실린더.(ISO 15552)
  • ISO 15552 표준에 따른 실린더
  • 내장된, 비접촉식으로 상대적으로 측정하는 아날로그 변위 엔코더
  • 축 컨트롤러 CPX-CMAX, 끝단 위치 조절기 CPX-CMPX 또는 SPC11 및 측정 모듈 CPX-CMIX를 사용하는 서보 공압식 애플리케이션에 적합
  • 수나사가 있는 피스톤 로드
  • 피스톤 로드 변형 버전
  • 재순환 볼 베어링 가이드, 클램핑 유닛(옵션) 포함