스텝 모터 EMMB-ST
기본 요구 사항이 있는 어플리케이션을 위한 스텝 모터: 비용 효율적이며 특히 전자 및 조명 조립 분야의 시리즈 기계 제작업체 및 어플리케이션에 적합합니다.
- IP20 모터(모터 샤프트의 경우 IP40)
- 절대 인코더, 단일 또는 다중 회전(배터리 제외)
- 3가지 플랜지 크기 MH: 0.22Nm ... 6.6Nm
- 홀딩 브레이크가 장착된 선택 사양
- 모터 보정 테이블이 있는 "전자식 명판"을 통한 자동 모터 감지
- 최저 -15°C까지 적용 가능
- 공간 절약형 플러그가 있는 OCP 케이블(원 케이블 플러그), 전면 또는 후면 정렬 가능
- 케이블 길이 최대 25m
- 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다