스토퍼 실린더 DFST
토글식 스토퍼 실린더 DFST를 이용해 진동이나 소음 없이 부드럽게 공작물을 정지시킬 수 있습니다. 작동 방향 조정이 가능하기 때문에 DFST는 최대 800kg의 충격 하중에서도 변함없는 작동 퍼포먼스를 보여줍니다.
- 토클 레버 버전
- 부드럽고 적절한 정지를 위한, 내장형 조절식 충격 완충기
- 최대 800kg의 충격 하중
- 피스톤에서의 위치 감지용
- 회전식 토그 레버 구조(90 , 180 , 270 )로 작동 방향 조정 가능
- 틸트 레버 잠금
- 틸트 레버 비활성화
- 폴리아미드 또는 강철로 된 롤러