톱니 벨트 축 EGC-HD-TB
2개의 가이드가 있는 고하중용 버전 EGC-HD-TB는 표준 톱니형 벨트 축 EGC-TB보다 더 높은 하중 용량을 제공하며 높은 역동성과 속도를 제공합니다. 또한 큰 하중과 긴 스트로크를 자랑합니다.
- 견고한 가이드 장착
- 높은 속도 및 가속도를 위한 축
- 최대 하중 및 토크, 높은 이송력에 적합
- 정밀하고 내구성이 있는 이중 레일 가이드
- 4면에서 모터 장착 가능
- 900Nm까지의의 최대 측면 하중용
- 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다