톱니형 벨트 축 EGC-TB
튼튼한 톱니형 벨트 축 EGC-TB는 최대 강성 및 부하성을 위한 최적화된 독특한 횡단면을 갖습니다. 본 제품은 다이나믹 선형 드라이브로서 고부하 및 긴 행정 거리 조건에서도 우수한 고속성을 발휘합니다.
- 높은 속도 및 가속도를 위한 축
- 강한 하중과 토크를 위한 재순환 볼 베어링 가이드
- 클램핑 유닛 장착 선택 사양, 한면 또는 양면
- 강성이 최적화된 프로파일
- 4면에서 유연한 모터 연결 가능
- 22개의 타입 창고 보관, 짧은 납기 및 개별 특성을 위한 제품 키트
- 최대 8.5m의 긴 스트로크 가능
- 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다
- 수리 간소화로 인한 수명 주기 연장으로 지속 가능성 확보