톱니형 벨트 축 ELGA-TB-RF
강력하고 빠른 움직임 : 톱니형 벨트 축 ELGA-TB는 작업을 신속하게 처리합니다. 내부 가이드(순환식 볼 베어링 가이드, 롤러 가이드 및 슬라이딩) 및 견고한 커버 스트립으로 인해 본 제품은 까다로운 어플리케이션에 이상적입니다.
- 내장형 롤러 가이드
- 50m/s²까지의 가속도에서 10m/s의 빠른 속도
- 가이드 백래시 = 0mm
- 모멘트 부하에서 아주 우수한 작동 거동
- 순환형 볼 베어링 가이드에 대한 견고한 대체 부품
- 외부 가이드용 드라이브 부재, 빠른 속도에서 사용할 수 있도록 특화
- 4면에서 모터 장착 가능
- 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다