톱니형 벨트 축 ELGA-TB-G
강력하고 빠른 움직임 : 톱니형 벨트 축 ELGA-TB는 작업을 신속하게 처리합니다. 내부 가이드(순환식 볼 베어링 가이드, 롤러 가이드 및 슬라이딩) 및 견고한 커버 스트립으로 인해 본 제품은 까다로운 어플리케이션에 이상적입니다.
- 플레인 베어링 가이드 내장
- 작고 중간 정도의 하중용
- 작은 가이드 백래시
- 외부 가이드용 구동 부품
- 50m/s²까지의 빠른 가속도에서 최대 5m/s의 속도
- 유연한 모터 연결
- 4면에서 모터 장착 가능
- 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다