톱니형 벨트 축 유닛 ELGE-TB

가장 간단한 이동 및 위치 지정 작업을 위해 조용한 작동을 제공하는 역동적이고 매우 매력적인 가격의 톱니형 벨트 축 장치입니다. 경제적인 이동 및 이동 용도에 이상적입니다. Simplified Motion 시리즈의 일부인 ELGE-TB는 소프트웨어 없이 쉽게 구성하고 직접 작동할 수 있습니다.
  • 드라이브 메커니즘, 모터 및 서보 드라이브로 구성된 컴플리트 솔루션
  • 가장 간단한 이동 및 위치 지정 작업을 위한 비용 최적화된 디자인
  • 신속하고 간단한 디자인을 위한 조립식 유닛
  • Simplified Motion Series 제품: 설치를 위해 외부 서보 드라이브 또는 제어 캐비닛이 필요하지 않음
  • 기본적으로 통합된 두 가지 제어 옵션: 디지털 I/O 및 IO-Link
  • 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다