진공 발생기 OVEH

센서와 밸브 제어가 통합된 소형 OVEH 진공 발생기는 인간과 로봇의 협업(HRC)을 위해 특별히 개발되었으며 범용 로봇 인터페이스 덕분에 다양한 코봇 및 로봇과 결합할 수 있습니다. 전체 높이가 낮고 낮은 자체 중량이 결합되어 높은 역동성을 보장합니다.
  • 센서가 통합된 컴팩트한 진공 발생기/밸브 조합
  • ISO 9409-1-50-4-M6에 따른 기계식 로봇 인터페이스 덕분에 다양한 Cobot 및 로봇에 사용 가능
  • 통합형 압력 센서 SPAE를 통한 진공 레벨 모니터링
  • 디지털 I/O(PNP/NPN) 또는 IO-Link를 통한 다양한 제어
  • 안전한 취급을 위한 밸브 제어식 배출 임펄스
  • 고진공 또는 고흡입량 유량이 필요한 응용 분야용
  • 다양한 응용 분야를 위한 어댑터 플레이트
  • 안전한 인간과 로봇의 협업을 위해
  • 소형 설계와 재료 사용량 감소를 통한 지속 가능한 제조