진공 발생기 OVEM
완벽한 공정 신뢰성: OVEM은 사이클 타임의 설정된 진공 도달 시간 및 배출 시간을 모니터링합니다. 오류발생 시 자동으로 메세지를 전달하고 I/O-Link®를 이용해 PLC에서 간편하게 제어가 가능하고 에어 절약 기능으로 압축공기 비용을 최소화할 수 있습니다.
- 컴팩트한 타입
- IO 링크가 장착된 진공 센서로 모니터링
- M12 플러그가 장착된 중앙 전기 연결부
- 통합된 개방형 소음기를 통해 소음 레벨 감소 및 무정비 운전
- 디스플레이 창 장착 필터 내장
- 공기 절약 기능 및 LCD 디스플레이 선택 가능
- 내장된 솔레노이드 밸브에 의한 짧은 스위칭 시간
- 조정 가능한 이젝터 펄스: 작업물을 정확하고 안전하게 하적
- 공기절약 회로를 사용해 지속적인 작동 가능