소프트 스타트 밸브 MS-EDE-B

All compressed air preparation functions: pressure regulators, on/off valves, filter regulators and soft-start valves with safety function; filter, pressure and flow sensors, filters, dryers, water separators, sensors, lubricators and distributors. The right solution for every application. In sizes 4, 6, 9, and 12.
  • 기계에서 직접 공정과 관련하여 사용할 수 있도록 매우 컴팩트하며 극도의 경량성을 갖춘 시리즈
  • 공압 시스템의 저속 에어 공급 및 배기를 위한 전기 작동식 3/2 방향 밸브
  • 솔레노이드 밸브를 통해 스위칭 압력을 정밀하게 제어 가능
  • 조정 가능한 스위칭 시간 지연
  • 압축 공기 호스를 직접 연결할 수 있는 내장형 연결부
  • 수동 전환장치, 접촉 및 래칭
  • 전원 전압 24V DC
  • 솔레노이드 코일 장착, 플러그 소켓 없음
  • 리튬 이온 배터리 생산을 위한 생산 설비에 권장되는 버전