Senzor pretoka SFAW
Enostavno nadzirajte tekoče medije: senzor pretoka SFAW meri pretok, porabo in temperaturo tekočih medijev. Zaradi preprostega upravljanja in dobro berljivega zaslona je SFAW zelo procesno varen.
- Nadzor hladilnega krogotoka, nadzor puščanja ali loma napeljave, nadzor procesne vode, spremljanje količine polnjenja
- Priključitev na vhodu: priključek z objemko DN15, DN20, nastavek za gibko cev 13 mm, notranji navoj G1/2, G3/4, G1, priključitev s strani stranke
- Opcijsko z vgrajenim senzorjem temperature
- Povezava z nadrejenimi sistemi poteka prek 2 preklopnih izhodov: analognega izhoda in/ali vmesnika IO-Link
- Odobritev: RCM Mark, c UL us - Listed (OL)
- Vrtljiv zaslon, 90° v nasprotni smeri urnega kazalca in 180° v smeri urnega kazalca
- Trajnostno delovanje z nadzorom procesnih tekočin