Vtično-navojni priključek NPQO
NPQO izpolnjuje zahteve glede čistosti in biokompatibilnosti v skladu z ustreznimi standardi in je popolnoma primeren za vaše aplikacije s kisikom. Priključki in povezave NPQO so vaša rešitev za aplikacije, kot so dihalni plini na kliničnem področju in v domači oskrbi ter plini za celično prehrano!
- Oxygen compatibility (in accordance with ISO 15001 and ASTM G93)
- Biocompatibility (according to ISO 18562)
- Materiali s seznama FDA
- Can be used with a variety of gases (O2, CO2, N2O, NO, He, N2, Xe, Ar)
- Wide range from 4 mm to 12 mm in size
- Push-in fittings and connections (straight, L-shaped, T-shaped)