Motore passo-passo EMMB-ST
Motori passo-passo per applicazioni aventi i seguenti requisiti fondamentali: convenienti nel prezzo, particolarmente adatti per i costruttori di macchine di serie e per applicazioni nell'elettronica e di assemblaggio leggero.
- Motore in IP20 (IP40 per l'albero motore)
- Encoder assoluto, Single-Turn o Multi-Turn (senza batteria)
- 3 misure di flangia MH: 0,22 Nm … 6,6 Nm
- Opzione: con freno di arresto
- Riconoscimento automatico del motore tramite "Targhetta di identificazione elettronica" con tabella di correzione del motore
- Campo di applicazione fino a -15 °C
- Cavo OCP (One Cable Plug) con spina salvaspazio, orientabile anteriormente o posteriormente
- Lunghezza del cavo fino a 25 m
- Si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio prodotti completo di attuatori elettromeccanici, motori, controllori e sistemi di controllo