Motore passo-passo EMMT-ST

Motori passo-passo con certificazione UL e tecnica e tecnologia di collegamento affidabili, per applicazioni che soddisfano requisiti di classe IP più elevati.
  • Motore in IP65 (IP40 per l'albero motore)
  • Encoder assoluto, Single-Turn o Multi-Turn (senza batteria)
  • 3 misure di flangia MH: 0,25 Nm ... 9,4 Nm
  • Opzione: con freno di arresto
  • Riconoscimento automatico del motore tramite "Targhetta di identificazione elettronica" con tabella di correzione del motore
  • Campo di applicazione fino a -15 °C
  • Cavo OCP (One Cable Plug) con connettore maschio robusto M17, orientabile a 310°
  • Lunghezza del cavo fino a 25 m
  • Si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio prodotti completo di attuatori elettromeccanici, motori, controllori e sistemi di controllo