CLR
홈
제품
드라이브
공압 드라이브
클램핑 실린더
선형-회전 클램프
CLR
CLR-20-20-R-P-A
4 videos
선형/회전 클램프
CLR-20-20-R-P-A
535441
GTIN 4052568005443
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
CLR_EN.PDF
Links
스페어 파트 카탈로그
로드 중...
피스톤 Ø
20 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 클램핑력
121 N
클램핑 스트로크
20 mm
회전각
90 deg +/- 3 deg