선형/회전 클램프 CLR-32-20-L-P-A-B-K11-R8
535491
GTIN 4052568169053
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
Links
로드 중...
피스톤 Ø
32 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 클램핑력
362 N
클램핑 스트로크
20 mm
회전각
90 deg +/- 2 deg
535491
GTIN 4052568169053