압력 레귤레이터 MS12-LR-G-PO
541680
GTIN 4052568179748
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Links
로드 중...
공압 연결부 1
서브 베이스
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
13000 l/min - 22000 l/min
압력 조절 범위
0.5 bar - 16 bar
최대 압력 히스테리시스
0.4 bar
541680
GTIN 4052568179748