압력 레귤레이터 MS12-LR
압축 공기 처리 장치의 모든 기능: 압력 제어, 차단, 필터 제어 및 압력 증가 밸브, 안전 기능, 필터, 압력 및 유량 센서, 건조기, 수분 분리기, 센서, 오일러 및 분배기 등 모든 작업에 최적화된 솔루션 구현. 4, 6, 9 및 12.사이즈 선택 가능
- 약간의 압력 강하 시 많은 유량
- 압력 히스테리시스가 작은 양호한 조절 특성 및 1차 압력 보정
- 이차 배기 있음
- 압력 조절기, 0.3 ~ 4bar, Mpa, 잠금식 회전 노브
- 압력 게이지 장착 또는 비장착
- MS12-LR-...-PO: 공압으로 작동(압력 범위는 파일럿 조절기에 의해 결정됩니다)
- MS12-LR-...-PE6: 전기 작동(비례 압력 제어 밸브로 파일럿 제어)
- 압력레벨을 낮춰 지속적인 작동 가능
- 표준 공칭 유량 <=22.000 l/min, 그리드 치수 124 mm