회전 선형 드라이브 유닛 DSL-40-25-270-CC-A-S20-B
556538
GTIN 4052568201081
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
Links
로드 중...
피스톤 Ø
40 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 토크
20 Nm
회전각
0 deg - 240 deg
허용 관성 질량 모멘트
0.004 kgm²
위치 인식
근접 센서용
556538
GTIN 4052568201081