회전 선형 드라이브 유닛 DSL-16-80-270-CC-A-S2-KF-B
556601
GTIN 4052568201463
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
Links
로드 중...
피스톤 Ø
16 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 토크
1.25 Nm
회전각
0 deg - 246 deg
허용 관성 질량 모멘트
7.0E-4 kgm²
위치 인식
근접 센서용