회전 선형 드라이브 유닛 DSL-25-40-270-P-A-S2-KF-B

556660

GTIN 4052568201777

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
피스톤 Ø
25 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 토크
5 Nm
회전각
0 deg - 272 deg
허용 관성 질량 모멘트
1.1E-4 kgm²
위치 인식
근접 센서용