소프트 스타트 및 배기 밸브 MS6-SV-1/2-D-10V24P-2M12-SO-RG

8165924

GTIN 4052568588854

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
G1/2
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
4300 l/min
작동 압력
3.5 bar - 10 bar
작동 방식
전기식