소프트 스타트/고속 배기 밸브 MS-SV
홈
제품
압축 공기 준비
온 오프 밸브 및 소프트 스타트 밸브
MS 시리즈
소프트 스타트/고속 배기 밸브 MS-SV
MS6-SV
8 videos
소프트 스타트 밸브 및 배기 밸브, 구성 가능 MS6-SV
소프트 스타트 밸브 및 배기 밸브 MS6-SV는 비상 정지 상황에서 부품의 공급을 신속하게 차단합니다. 그 후에는 시스템이 정상적으로 안전하게 기동됩니다.
안전 기능 포함
빠르고 안전하게 감압하고 부드럽게 가압하기 위하여
설정 가능 압력 구축 시간
설정 가능 스위치 통과 압력
전원 전압 24V DC
표준 공칭 유량 <=6.500 l/min, 그리드 치수 62 mm
Downloads
MS-SV_EN.PDF
Links
애플리케이션