압력 레귤레이터 MS6-LR-1/2-D7-PAGN-AS-WR
8229706
GTIN 4052568784256
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Links
로 드 중...
공압 연결부 1
G1/2
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
5500 l/min
압력 조절 범위
0.5 bar - 12 bar
최대 압력 히스테리시스
0.25 bar
8229706
GTIN 4052568784256