압력 조절 밸브 MS6-LR-...-WR

Alle Funktionen der Druckluftaufbereitung: Druckregel-, Einschalt-, Filterregel- und Druckaufbauventile mit Sicherheitsfunktion, Filter, Druck- und Durchflusssensoren, Trockner, Wasserabscheider, Sensoren, Öler und Verteiler. Für jede Aufgabe die passende Lösung. In den Größen 4, 6, 9 und 12. In dieser Ausführung zusätzlich mit einer Wandhalterung ergänzt.
  • 표준 공칭 유량 <=6.500 l/min, 그리드 치수 62 mm
  • NPT 연결 나사산 있음
  • 약간의 압력 강하 시 많은 유량
  • 압력 히스테리시스가 작은 양호한 조절 특성 및 1차 압력 보정
  • 2차 배기 장치 장착 또는 비장착
  • 압력 조절기, 0.3 ~ 4bar, Mpa, 잠금식 회전 노브
  • 선택 사양인 압력 센서 및 회전 노브 압력계