전동 실린더 EPCC
EPCC는 콤팩트한 치수, 정밀하고 정숙한 볼 스크류, 짧은 포지셔닝 시간으로 조립 시스템, 테스트 및 검사 시스템, 데스크톱 어플리케이션, 소형 부품 핸들링 또는 전자 산업과 같이 공간을 최적으로 활용해야 하는 모든 분야에 이상적입니다.
- 비용 효율적: 최고 가성비
- 유연성: 모터를 위한 다양한 조립 옵션
- 역동성: 낮은 내부 마찰
- 최대 500mm 스트로크까지 비틀림방지, 슬라이드 가이드 피스톤 로드
- 중량 최적화 디자인 - 핸들링 시스템에 이상적
- 유니크함: 톱니 벨트/스핀들 축 ELGC와의 결합으로 최상의 공간 사용을 위한 "One-size-down" 마운팅 시스템
- 리튬 이온 배터리 생산을 위한 생산 설비에 권장되는 버전
- 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다