전동 실린더 EPRF
청정 설계의 스테인리스 스틸 전동 실린더 EPRF-BS는 가장 까다로운 환경 조건에 이상적인 솔루션입니다. 위생적이며 견고하고 컴팩트한 디자인으로 식품, 제약 및 포장 산업에 완벽합니다.
- 가장 까다로운 환경 조건을 위한 위생적 시리즈
- 기계적 설치 시 최고의 유연성을 위한 여섯 가지 고정 옵션
- 스테인리스 스틸 케이스 ( 1).4404 / 316L, IP69K 등급
- 식품 접촉용으로 적합
- 청소하기 쉬운 클린 디자인으로 간편한 유지보수
- 최고의 내식성으로 긴 수명 보장
- NSF-H1 위생이 중요한 용도에 적합한 인증을 받은 윤활유
- 5가지 규격, 최대 1000mm의 스트로크 길이 및 최대 12,5kN의 이송력
- 모터 장착 키트(병렬 및 축방향 모터 장착 방향용)
- 연속적으로 연결된 두 개의 IP69K 피스톤 로드 씰
- 전자 기계식 액추에이터, 모터, 드라이브 컨트롤러 및 제어 시스템으로 구성 된 당사의 포괄적인 제품 포트폴리오에 완벽하게 들어맞습니다