콤팩트 실린더, 복동 ADN

ISO 21287에 따른 표준 실린더, 다양한 버전의 고정 또는 자가 조절식 쿠션 포함.
  • ISO 21287
  • ISO 15552에 따른 유사한 표준 실린더에 비해 최대 50%까지 공간 절약
  • 우수한 작동 성능 및 긴 수명
  • 맞춤형으로 투입할 수 있도록 다양한 변형 버전 제공
  • 위치 인식용
  • 리튬 이온 배터리 생산을 위한 생산 설비에 권장되는 버전
  • 수리 간소화로 인한 수명 주기 연장으로 지속 가능성 확보