온 오프 밸브 MS12-EE

압축 공기 처리 장치의 모든 기능: 압력 제어, 차단, 필터 제어 및 압력 증가 밸브, 안전 기능, 필터, 압력 및 유량 센서, 건조기, 수분 분리기, 센서, 오일러 및 분배기 등 모든 작업에 최적화된 솔루션 구현. 4, 6, 9 및 12.사이즈 선택 가능
  • 공압 설비의 가압 및 공기 배출을 위한 전동식 3/2방향 밸브
  • 포트 3에 소음기를 부착하거나 이 포트에서 배출 공기를 내보낼 수 있습니다
  • 전원 전압 24V DC, 110, 230V AC
  • 압력계 및 압력 센서가 장착된 사양 선택 가능
  • 솔레노이드 코일 장착, 플러그 소켓 없음
  • 표준 공칭 유량 <=22.000 l/min, 그리드 치수 124 mm