온 오프 밸브 MS4N-EM
압축 공기 준비 장치의 모든 기능: 안전 기능, 필터, 압력 센서, 유량 센서, 드라이어, 물 분리기, 센서, 급유기 및 분배기가 포함된 압력 조절 밸브, 온 오프 밸브, 필터 조절 밸브 및 소프트 스타트 밸브. 모든 작업에 적합한 솔루션 제공. 사이즈 4, 6, 9 및 12.
- NPT 연결 나사산 있음
- 공압 시스템의 공기 압축 및 공기 배출을 위한 수동식 3/2 웨이 밸브
- 포트 3에 소음기를 부착하거나 이 포트에서 배출 공기를 내보낼 수 있습니다
- 스위칭 위치 즉시 인식 가능
- 압력계 및 압력 센서가 장착된 사양 선택 가능
- 표준 공칭 유량 <=1.800 l/min, 그리드 치수 40 mm