온 오프 밸브 MS9-EE
압축 공기 준비 장치의 모든 기능: 안전 기능, 필터, 압력 센서, 유량 센서, 드라이어, 물 분리기, 센서, 급유기 및 분배기가 포함된 압력 조절 밸브, 온 오프 밸브, 필터 조절 밸브 및 소프트 스타트 밸브. 모든 작업에 적합한 솔루션 제공. 사이즈 4, 6, 9 및 12.
- 공압 설비의 가압 및 공기 배출을 위한 전동식 3/2방향 밸브
- 포트 3에 소음기를 부착하거나 이 포트에서 배출 공기를 내보낼 수 있습니다
- 전원 전압 24V DC, 110, 230V AC
- 압력계 및 압력 센서가 장착된 사양 선택 가능
- 솔레노이드 코일 장착, 플러그 소켓 없음
- 표준 공칭 유량 <=20.000 l/min, 그리드 치수 90 mm