정밀 압력 레귤레이터 MS6N-LRPB

압축 공기 처리 장치의 모든 기능: 압력 제어, 차단, 필터 제어 및 압력 증가 밸브, 안전 기능, 필터, 압력 및 유량 센서, 건조기, 수분 분리기, 센서, 오일러 및 분배기 등 모든 작업에 최적화된 솔루션 구현. 4, 6, 9 및 12.사이즈 선택 가능
  • NPT 연결 나사산 있음
  • 그리드 치수 62mm
  • 개별 밸브로서 서브 베이스에 장착
  • 통과 공기 공급장치와 함께 매니폴드 조립
  • 압력 히스테리시스가 작은 양호한 조절 특성 및 1차 압력 보정
  • 강한 2차 배기
  • 압력 조절기, 0.3 ~ 4bar, Mpa, 잠금식 회전 노브
  • 디스플레이 장착 압력 센서 선택 가능