압력 레귤레이터 MS4N-LR

압축 공기 준비 장치의 모든 기능: 안전 기능, 필터, 압력 센서, 유량 센서, 드라이어, 물 분리기, 센서, 급유기 및 분배기가 포함된 압력 조절 밸브, 온 오프 밸브, 필터 조절 밸브 및 소프트 스타트 밸브. 모든 작업에 적합한 솔루션 제공. 사이즈 4, 6, 9 및 12.
  • NPT 연결 나사산 있음
  • 약간의 압력 강하 시 많은 유량
  • 압력 히스테리시스가 작은 양호한 조절 특성 및 1차 압력 보정
  • 2차 배기 장치 장착 또는 비장착
  • 압력 조절기, 0.3 ~ 4bar, Mpa, 잠금식 회전 노브
  • 선택 사양인 압력 센서 및 회전 노브 압력계
  • 표준 공칭 유량 <=1.800 l/min, 그리드 치수 40 mm