압력 레귤레이터 MS6-LRB
압축 공기 준비 장치의 모든 기능: 안전 기능, 필터, 압력 센서, 유량 센서, 드라이어, 물 분리기, 센서, 급유기 및 분배기가 포함된 압력 조절 밸브, 온 오프 밸브, 필터 조절 밸브 및 소프트 스타트 밸브. 모든 작업에 적합한 솔루션 제공. 사이즈 4, 6, 9 및 12.
- 그리드 치수 62mm
- 서로 별도로 설정할 수 있는 압력 범위에 대해 압축공기가 공급된 조절기 매니폴드 구축용
- 압력 히스테리시스가 작은 양호한 조절 특성 및 1차 압력 보정
- 압력 조절기, 0.3 ~ 4bar, Mpa, 잠금식 회전 노브
- 2차 배기 장치 장착 또는 비장착
- 출력부 2에서 입력부 1로 공기를 배출하기 위한 환류 옵션 내장
- 선택 사양인 압력 센서 및 회전 노브 압력계