원형 실린더, 인치 DPRA
원형 스테인리스 스틸 실린더, 수리 불가능한 인치 실린더. NPT 실린더 연결부, 인치 로드 나사산 및 완전한 인치 사이즈. 다양한 조립 옵션이 있는 공간 절약형 원형 바디 디자인은 가이드 레일, 슬라이드 및 슈트를 배치하는 데 자주 사용되는 포장 시스템에 사용하기에 이상적입니다.
- 일반적인 원형 인치 실린더와 직접 교환
- 최대 유연성을 위한 다양한 옵션이 적용된 9/16" ~ 3"의 10가지 보어 크기
- 304 재질의 스테인리스 스틸 실린더는 지속적인 작동 특성으로 내구성과 긴 수명을 보장
- 기존 설계에 바로 적용 가능하고, 쉽게 교체 가능하여 MRO를 위한 이상적인 선택