소프트 스타트 밸브 MS6N-DE
압축 공기 처리 장치의 모든 기능: 압력 제어, 차단, 필터 제어 및 압력 증가 밸브, 안전 기능, 필터, 압력 및 유량 센서, 건조기, 수분 분리기, 센서, 오일러 및 분배기 등 모든 작업에 최적화된 솔루션 구현. 4, 6, 9 및 12.사이즈 선택 가능
- NPT 연결 나사산 있음
- 그리드 치수 62mm
- 전기에 의해 전환할 수 있는 압력 전환점을 이용하여 공압 설비에 천천히 압력을 가하기 위한 2/2 way 밸브
- 전원 전압 24V DC, 110, 230V AC
- 전환 가능 압력 전환점
- 출구 위치로의 느리고 안전한 드라이브 이동용
- 갑작스럽거나 예상치 못한 동작 방지용
- 설정 가능 압력 구축 시간