스토퍼 실린더 EFSD

쉽게 구현된 소프트 스톱: 추가 마이크로 컨트롤러 없이도 0.25 ~ 100kg의 이송물을 위한 전동 스토퍼를 직접 PLC에 연결할 수 있습니다. 전원공급, 통신 및 로직 처리는 직업 장치에서 이루어집니다.
  • 압축공기 없이 빠르고 쉽게 전송 시스템 장착
  • 0.25kg ~ 100kg 이송물 정지용
  • 시각적 오류 진단을 위한 상태 및 오류 메시지
  • 터미널 CPX와 같은 상위 컨트롤러의 디지털 I/O를 통한 제어는 시운전을 단순화함
  • 전송 시스템에 쉽게 조립하기 위한 설치 인터페이스
  • 설정 가능한 감쇠력