Tritočkovno prijemalo HGDD

Za zahtevna okolja: popolnoma zatesnjeno prijemalo. Možnost zunanjega in notranjega prijemanja.
  • Natančno prijemanje s centričnimi gibi kljub velikim momentnim obremenitvam
  • Idealno za zelo zahtevna okolja
  • 5 velikosti s hodom/čeljustjo do 12 mm
  • Lahko se uporablja kot prijemalo z dvosmernim ali enosmernim delovanjem
  • Različica z enosmernim delovanjem ali z odprtim (NO) ali zaprtim (NC) varovalom prijemalne sile
  • Primerno kot zunanje in notranje prijemalo