Servoazionamento CMMT-AS
Servoazionamento compatto per movimenti punto-punto e interpolazione, adatto a differenti sistemi bus su base Ethernet e può essere integrato direttamente in diversi ambienti di comando.
- Uno tra i servoazionamenti più compatti sul mercato
- Elevata precisione nel controllo di forza, velocità e posizione
- Con la nuova variante multiprotocollo (CMMT-...-MP), tutti i fieldbus (Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP, Modbus) sono integrati in un'unica apparecchiatura di servoazionamento
- L'Auto-Tuning semplifica la messa in servizio e ottimizza automaticamente il controllo dei movimenti rotativi e lineari
- L'ultima generazione di sistemi di servoazionamenti, con prezzi e dimensioni ottimizzati
- Configurazione delle funzioni standard di sicurezza funzionale (STO, SBC) senza software
- Preferibilmente con servomotore EMMT-AS
- Applicazioni universali
- Si inserisce perfettamente nel nostro portafoglio prodotti completo di attuatori elettromeccanici, motori, controllori e sistemi di controllo
- Funzioni di sicurezza funzionale estese (SS1, SS2, SLS, SOS, SMS,...) può essere controllato tramite bus di campo o I/O con messa in servizio e convalida guidata
- Esercizio sostenibile grazie al controllo efficiente