Valvola proporzionale di controllo direzione VPWS

Compatta e ad alte prestazioni: La valvola proporzionale VPWS è una valvola a cartuccia, leggera e compatta da 15 mm con un'elevata capacità di flusso. Regola flussi di gas in modo sicuro e preciso sia che si tratti di ossigeno, anidride carbonica, aria, protossido di azoto che gas inerti.
  • Valvola a otturatore azionata direttamente
  • Fluido di lavoro: Aria, gas inerti, ossigeno
  • Estremamente piccolo e leggero
  • Compatto ed efficiente nei costi
  • Per portate ridotte è disponibile la variante VPWS-0.3 (cartuccia da 8 mm, senza ossigeno)